ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Vad praktiskt! Patchkabeln av PVC som kan användas universellt för data- och signalöverföring har redan kontakter i båda ändar. Inte nog med det: Tack vare snap-in-funktionen kan man nu ansluta den mötande kontakten på M8-sidan ännu snabbare och helt utan verktyg. Med andra ord: tryck på den istället för att skruva på den.
Art nr | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|
44429471
| |||
44429472
| |||
44429473
|