ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Behöver du mycket kraft? Kraftkabeln i PVC med kontakter i båda ändar (M12L-kontakter) förser dina enheter och maskiner med höga spänningar och strömmar på nolltid. De gjutna kontakterna ger en säker anslutning – även vid kontinuerliga rörelser i släpkedjor eller vid applikationer med torsion.
M12 hane till M12 hona
Art nr | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|
44424060
| |||
44424061
| |||
44424068
| |||
44424062
| |||
44424069
| |||
44424063
| |||
44424070
| |||
44424064
| |||
44424065
| |||
44424066
| |||
44424067
|