DAE - Membranventil M12 till kapslingar
Undvik problem med kondens
Membranventilen förhindrar kondensproblem i utomhusapplikationer samt att tryckskillnader skapas i kapslingen mot omgivande miljö. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Beskrivning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
83655508 | DAE M12 | Svart med M12-gänga, 1 sats = 5 st | |||
83655509 | DAE M12 | Ljusgrå med M12-gänga, 1 sats = 5 st |
Fördelar
- Förhindrar kondensproblem i utomhusapplikationer
- Membranventilen förhindrar att tryckskillnader skapas i kapslingen mot omgivande miljö, eftersom luft kan passera igenom ventilen
- Behövs även till kapslingar med skyddsklass IP67/68
- Skyddsklass IP69
- Enkelt montage med M12-gänga
Användningsområden
- Alla utomhusapplikationer där man vill undvika kondens (behövs även då kapslingen håller skyddsklass IP67 / 68)
- Inomhusapplikationer där kapslingen utsätts för snabba temperaturförändringar (vid dörrar och portar)
Övrigt
- Beroende på storlek på kapslingen och hur snabba temperaturförändringarna kan vara så kan flera ventiler behövas
- Vi kan hjälpa dig att beräkna hur många ventiler som behövs
Brandspridningsklass
- UL94-V0
-
Färg
- Svart eller ljusgrå liknande RAL 7035
-
Material
- Nylon
-
Montering
- Förutom rätt storlek på gängan, ska hålet alltid fasas 60 grader (för o-ringen). Vid montage i tunnväggig kapsling ska kontramutter användas för extra säkerhet.
Skyddsklass
- IP66 (5 bar, 30 min) / IP68 (0,2 bar, 60 min)
- IP69
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.