Bocube Alu S - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling med lockskruvar
Högsta skyddsklass IP69 och mycket robust
Modern design och perfekt för att skydda känsliga komponenter i tuffa miljöer. Högsta skyddsklass IP69 och slagtålighet IK08. Beställ direkt i vår webshop!
- Elegant förpackning av elektronik i riktigt tuffa förhållanden
- Locket har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay
- För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus
Fördelar
- Innovativ och modern design
- Robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
- Kontakter och förskruvningar kan få skyddat montage på kortsidan
- Hög skyddsklass IP66 / IP67 / IP69
Användningsområden
- Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
- Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
- Robust kopplingslåda i tuff industrimiljö
- För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus
- Vid förfrågan kan kapslingen fås med silikonpackning för kalla och varma miljöer (-60°C till +200°C)
Produktegenskaper
- Locket har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay
- Undvik kondens, förberedd för osynligt montage av membranventil i kapslingens underdel
- Montageklackar både i lock och botten för kretskort
- Bestyckad med oförlorbar packning av oljebeständig Polyuretan
Design/Utförande
- Rektangulärt utrymme för frontpanel och kretskort
- I botten finns gängade hål för montage av montageplatta/kretskort och DIN-skena
- Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg
- Montageplatta, membranventil och väggfäste som tillbehör
Övrigt
- Kapslingen kan EMC-anpassas med ledande packning och metallrena ytor vid packningen
- Kapslingen kan även levereras i andra färger eller med en speciell saltvattentålig lack
Färg
- Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024
-
Material
- Kapsling: pressgjuten aluminium GD Al Si 12
-
Skyddsklass
- IP66/IP67/IP69
-
Packning
- Oförlorbar i Polyuretan (-30°C till +100°C)
- Silikonpackning "SIL" med stort temperaturområde (-60°C till +200°C) vid förfrågan. OBS! Med silikonpackning sjunker kapslingsklassen till IP66
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.