Tillbehör Bocube Alu
Få ut mer av Bocube Alu med passande tillbehör
Monteringsplatta för enkel infästning av komponenter, membranventil för att undvika kondens, snabböppningskit samt externt väggfäste till Bocube Alu kapsling.
- Membranventil DAE-D11 för att undvika kondens. Monteras dolt på insidan i botten av kapslingen.
- Snabböppningskit BA SV ersätter lockskruvar och gör det möjligt att öppna kapslingen utan verktyg.
- Externt väggfäste BA WL.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För snabb och enkel infästning av olika komponenter finns färdiga montageplattor som passar både i lock och i botten
- Membranventil för att undvika kondens i kapslingen. Monteras dolt på insidan i botten av kapslingen (bearbetning krävs)
- Snabböppningskit BA SV ersätter lockskruvarna och gör det möjligt att öppna kapslingen helt utan verktyg. Perfekt om du snabbt och enkelt vill kunna öppna kapslingen, men ändå ha en hög IP-klass om IP 66/67 när locket är stängt.
- Använd det externa väggfästet när kapslingen inte får öppnas vid montage på vägg
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.