Webshop

BOS-Ecoline 620 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Prisvärd kombination av aluminiumprofil och plastgavlar

Profilkapsling i elegant design med rena linjer. Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVärmebeständigKorrosionsbeständigMonteringstidLåg viktRobustVridtålig

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

83657300ELP 620-0100 DHel profil med 2st gavlar57,510022
83657302ELP 620-0150 DHel profil med 2st gavlar57,515022
83657304ELP 620-0200 DHel profil med 2st gavlar57,520022
83657301ELP 620-0100 DWHel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste57,510022
83657303ELP 620-0150 DWHel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste57,515022
83657305ELP 620-0200 DWHel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste57,520022
83657306ELPH 620-0100 DDelbar profil med 2st gavlar57,510022
83657308ELPH 620-0150 DDelbar profil med 2st gavlar57,515022
83657310ELPH 620-0200 DDelbar profil med 2st gavlar57,520022
83657307ELPH 620-0100 DWDelbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste57,510022
83657309ELPH 620-0150 DWDelbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste57,515022
83657311ELPH 620-0200 DWDelbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste57,520022
83657312ELPU 620-0100 DÖppen profil med 2st gavlar57,510022
83657314ELPU 620-0150 DÖppen profil med 2st gavlar57,515022
83657316ELPU 620-0200 DÖppen profil med 2st gavlar57,520022
83657313ELPU 620-0100 DWÖppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste57,510022
83657315ELPU 620-0150 DWÖppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste57,515022
83657317ELPU 620-0200 DWÖppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste57,520022
83657380ELPU 620-0100 FP1,5Frontplåt till ELPU 62051,51001,5
83657381ELPU 620-0150 FP1,5Frontplåt till ELPU 62051,51501,5
83657382ELPU 620-0200 FP1,5Frontplåt till ELPU 62051,52001,5
Packningar (höjer skyddsklassen på ELP till IP54)
83657318EL 620 DIPackning svart, Fpk=10st---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant design med rena linjer
  • Uppbyggnaden av vridstyv aluminiumprofil och gjutna ABS-gavlar gör kapslingen kostnadseffektiv
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Sidan på profilen är slät vilket gör det möjligt att montera kontakter och knappar där

Användningsområden

  • Mät-, kontroll- och automationsutrustning
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ELP), på längden delbar (ELPH) och öppen profil för frontpanel (ELPU)
  • Gavlar med eller utan integrerat väggfäste
  • Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer
  • Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)

Övrigt

  • Skyddsklass IP54 för ELPH på förfrågan
  • Frontpanel till den öppna profilen ELPU är tillbehör

Leveransomfattning

  • Profil, 2 st gavlar, 4 st skruvar och 4 st täcklock

Färg

  • Profil: anodiserad aluminium (färglös)
  • Gavel: grå liknande RAL 7037 (andra färger på förfrågan)

Material

  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
    Frontplåt: anodiserad aluminium
  • Gavel: ABS-plast

Skyddsklass

  • IP40, version ELP kan höjas till IP54 med packningssats EL...DI

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.