Webshop

BOS-Ecoline 1240 - Profilkapsling av aluminium med plastgavlar

Prisvärd kombination av aluminiumprofil och plastgavlar

Profilkapsling i elegant design med rena linjer. Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVärmebeständigKorrosionsbeständigMonteringstidLåg viktRobustVridtålig

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

83657360ELP 1240-0100 DHel profil med 2st gavlar12010042
83657362ELP 1240-0150 DHel profil med 2st gavlar12015042
83657364ELP 1240-0200 DHel profil med 2st gavlar12020042
83657361ELP 1240-0100 DWHel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste12010042
83657363ELP 1240-0150 DWHel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste12015042
83657365ELP 1240-0200 DWHel profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste12020042
83657366ELPH 1240-0100 DDelbar profil med 2st gavlar12010042
83657368ELPH 1240-0150 DDelbar profil med 2st gavlar12015042
83657370ELPH 1240-0200 DDelbar profil med 2st gavlar12020042
83657367ELPH 1240-0100 DWDelbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste12010042
83657369ELPH 1240-0150 DWDelbar profil rofil med 2st gavlar med integrerat väggfäste12015042
83657371ELPH 1240-0200 DWDelbar profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste12020042
83657372ELPU 1240-0100 DÖppen profil med 2st gavlar12010042
83657374ELPU 1240-0150 DÖppen profil med 2st gavlar12015042
83657376ELPU 1240-0200 DÖppen profil med 2st gavlar12020042
83657373ELPU 1240-0100 DWÖppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste12010042
83657375ELPU 1240-0150 DWÖppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste12015042
83657377ELPU 1240-0200 DWÖppen profil med 2st gavlar med integrerat väggfäste12020042
83657395ELPU 1240-0100 FP2,0Frontplåt till ELPU 1240107,51002
83657396ELPU 1240-0150 FP2,0Frontplåt till ELPU 1240107,51502
83657397ELPU 1240-0200 FP2,0Frontplåt till ELPU 1240107,52002
Packningar (höjer skyddsklassen på ELP till IP54)
83657378EL 1240 DIPackning svart, Fpk=10st---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant design med rena linjer
  • Uppbyggnaden av vridstyv aluminiumprofil och gjutna ABS-gavlar gör kapslingen kostnadseffektiv
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Sidan på profilen är slät vilket gör det möjligt att montera kontakter och knappar där

Användningsområden

  • Mät-, kontroll- och automationsutrustning
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ELP), på längden delbar (ELPH) och öppen profil för frontpanel (ELPU)
  • Gavlar med eller utan integrerat väggfäste
  • Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer
  • Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)

Övrigt

  • Skyddsklass IP54 för ELPH på förfrågan
  • Frontpanel till den öppna profilen ELPU är tillbehör

Leveransomfattning

  • Profil, 2 st gavlar, 4 st skruvar och 4 st täcklock

Färg

  • Profil: anodiserad aluminium (färglös)
  • Gavel: grå liknande RAL 7037 (andra färger på förfrågan)

Material

  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
    Frontplåt: anodiserad aluminium
  • Gavel: ABS-plast

Skyddsklass

  • IP40, version ELP kan höjas till IP54 med packningssats EL...DI

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.