ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x1,5
ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x1,5
1232653
ÖLFLEX® HEAT 650 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +650°C
ÖLFLEX® HEAT 650 SC - Glasfiberisolerad strömkabel för användning i masugnar, glasbruk, motorkonstruktion etc. i omgivningstemperaturer upp till +350°C