Webshop

A-2Y(L)2Y ...ST III BD telefonkabel för utomhusbruk

A-2Y(L)2Y...ST III BD - Utomhus telekommunikationskabel enligt VDE 0816, särskilt hölje i lager för användning som direkt och indirekt nedgrävd kabel/nedgrävningskabel

Lämplig för användning utomhusStörningssignalerUV-beständig

CE

Art nr Antal parYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

A-2Y(L)2Y...ST III BD kopparledare 0,6 mm
1591050
28,11180
1591051
41023125
1591052
610,334130
1591053
1011,557165
1591054
2015,5113265
1591055
3016,6170320
1591057
5019,5283525
1591061
20036,511311600
A-2Y(L)2Y...ST III BD kopparledare 0,8 mm
1591150
28,620100
1591151
410,940160
1591152
611,560175
1591153
1013,5101235
1591154
2017,3201390
1591155
3019302540
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Externa kablar för telekommunikation och databehandlingssystem
  • Installera inte kablar avsedda att placeras i kanaler eller för direkt nedgrävning i områden utsatta för brandrisk

Produktegenskaper

  • Yttermantelns färg: svart (RAL 9005)
  • UV-beständig och lateralt vattentät
  • Tätat utförande (A-2YF(L)2Y...ST III BD) utökat lateralt vattentät

Standarder/Godkännanden

  • Enligt DIN VDE 0816

Design

  • Solid blank kopparledare
  • Ledarisolering av polyetylen (PE)
  • 5 stjärnfyror tvinnade till separata enheter, som därefter tvinnas tillsammans i form av en mångledare
  • Lindad med papperstejp
  • Aluminiumbelagd plasttejp, yttermantel av PE

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel

Ledaridentifikation

  • Enligt VDE 0816, se bilaga T10

Driftkapacitans

  • Vid 800 Hz: max 52 nF/km

Koppling

  • K1: 98% <400 pF/300 m
  • K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Ledararea i

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Kabeldämpning/dämpning

  • Vid 800 Hz 0,6 mm: ca. 1,04 dB/km
  • Vid 800 Hz 0,8 mm: ca. 0,78 dB/km

Minsta böjningsradie

  • 10 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 500 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Slingresistans

  • 0,6 mm: 130 Ohm/km
  • 0,8 mm: 73,2 Ohm/km

Temperaturområde

  • Under installation: -20°C till +50°C
    Efter installation: ≤ +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.