ÖLFLEX® ROBOT F1
Nötnings- och oljeresistent PUR-robotkabel för högdynamiska böj- och vridrörelser, UL/cUL AWM-certifierad
ÖLFLEX® ROBOT F1 - Ström- och styrkabel för böjning och vridbelastning i krävande omgivande förhållanden med UL/cUL AWM-certifiering
- Samtidig böjning och vridning
- Torsionsvinkel upp till +/- 360 °/m
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
- Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
Användningsområden
- Industrimaskiner
- Automatiserad hanteringsutrustning
- Fordonsindustri
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- I slangpaket till böjarmsrobotar och för användning till portalrobotar
Produktegenskaper
- Nötningsresistent och skärtålig
- Flamhämmande
- Hög oljeresistens
- Flexibel vid låga temperaturer
- Yta med låg friktion
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 20940
cUL AWM I/II A/B - UL File No. E213974
- Konstruerad för upp till 10 miljoner torsionscykler
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
- For travel distances up to 10 m
Design
- Extra fintrådiga ledare, 0,14-0,5 mm² av förtenta Cu-trådar, övriga dimensioner av blank koppartråd
- Ledarisolering: TPE
- Ledare (eller ledarpar) tvinnade i lager eller buntar
- Omlindning med PTFE-tejp
- Omlindning av förtennade koppartrådar i versioner med individuell parskärm
- Mantel i polyuretan, färg antracit
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Upp till 0,34 mm²: Ledare enligt DIN 47100
- Från 0,5 mm²: vita ledare med svarta nummer, ledare av skärmade par (2 x 1,0) är märkta med nummer 1 + 2
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådig ledare
-
Vridning
- Torsion last max. ± 360 °/m
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 10 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- IEC: upp till 0,34 mm² 250 Vss. 0,5-2,5 mm² U0/U 300/500 V UL/CSA: upp till 1,5 mm² 600 V, från 2,5 mm² 1 000 V
-
Provspänning
- Upp till 0,34 mm²: 1500 V
- från 0,5 mm²: 2 000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +80°C
Fast: -50°C till +80°C -
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.