ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
Skärmad, nötnings- och oljeresistent PUR-robotkabel för dynamiska böj- och vridrörelser
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP - Skärmad ström- och styrkabel för böjning och vridbelastning i krävande omgivande förhållanden
- Samtidig böjning och vridning
- Torsionsvinkel upp till +/- 180 °/m
- EMC-skärmning av förtent koppartråd
Fördelar
- Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
- Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
- Kopparskärmning som skydd mot elektromagnetiska störningar
Användningsområden
- Industrimaskiner
- Automatiserad hanteringsutrustning
- Fordonsindustri
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- I slangpaket till böjarmsrobotar och för användning till portalrobotar
Produktegenskaper
- Nötningsresistent och skärtålig
- Flamhämmande
- Hög oljeresistens
- Flexibel vid låga temperaturer
- Yta med låg friktion
Standarder/Godkännanden
- Konstruerad för upp till 5 miljoner torsionscykler
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
- For travel distances up to 10 m
Design
- Ledare av fintrådiga eller extra fintrådiga blanka koppartrådar
- Ledarisolering: TPE
- Ledare tvinnade i lager
- Omlindning med PTFE-tejp
- Lindad skärm av förtenta koppartrådar
- Mantel i polyuretan, svart (liknar RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Upp till 0,34 mm²: Ledare enligt DIN 47100
- Från 0,5 mm²: svarta ledare med vita nummer
-
Driftkapacitans
- Ledare/Ledare ca. 100 nF/km
- Ledare/Skärm ca. 120 nF/km
-
Induktans
- ca. 0,7 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga eller extra fintrådiga ledare
-
Vridning
- Vridningsförmåga max. ± 180 °/m
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- Upp till 0,34 mm²: 48 V AC
- Från 0,5 mm² U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- Upp till 0,34 mm²: 1500 V
- Från 0,5 mm²: 3000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +80°C
Fast: -50°C till +80°C -
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.