UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Halogenfri kabel för datatransmission med färgkod enligt DIN 47100- resistent mot ett brett urval av kemiska medier

UNITRONIC® ROBUST C (TP):Skärmad låg-frekvens datakabel Tvinnade par Resistent mot biopetroleum/rengöringsmedel/varmt vatten/hydraulvätska, Utomhus Livsmedel Dryck Kompostering

  • Utmärkt väderbeständighet
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument

LivsmedelsindustrinLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigUV-beständig

CEECOLAB

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100
48484102 x 2 x 0.145,316,131
1032101
48484203 x 2 x 0.145,81938
1032102
-4 x 2 x 0.146,223,146
1032103
-5 x 2 x 0.146,427,254
1032104
-6 x 2 x 0.147,131,363
1032105
-8 x 2 x 0.148,243,490
1032106
-10 x 2 x 0.148,750,993
1032107
-12 x 2 x 0.148,956,6102
1032108
48484302 x 2 x 0.256,322,743
1032109
48484403 x 2 x 0.257,128,956
1032110
48484504 x 2 x 0.257,638,372
1032111
-5 x 2 x 0.257,945,185
1032112
-6 x 2 x 0.258,548,796
1032113
-8 x 2 x 0.2510,364,3135
1032114
-2 x 2 x 0.347,127,656
1032115
-3 x 2 x 0.347,838,874
1032116
-4 x 2 x 0.348,447,590
1032117
-5 x 2 x 0.348,858,2110
1032118
48484601 x 2 x 0.55,620,137
1032119
48484702 x 2 x 0.57,940,372
1032120
48484803 x 2 x 0.58,751,791
1032121
48484904 x 2 x 0.59,464,1112
1032122
-5 x 2 x 0.510,376,6141
1032123
48485006 x 2 x 0.511,191,7170
1032124
48485108 x 2 x 0.513,1123,2238
1032125
-10 x 2 x 0.514,5146,4247
1032126
48485202 x 2 x 0.758,548,484
1032127
-3 x 2 x 0.759,468,9114
1032128
48485304 x 2 x 0.7510,786,2149
1032129
-6 x 2 x 0.7512,1131,9225
1032130
-8 x 2 x 0.7514,7168,2315
1032131
48485402 x 2 x 1.0964,198
1032132
48485503 x 2 x 1.010,483,5135
1032133
-4 x 2 x 1.011,3105,7168
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
  • resistent mot kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
  • God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
  • Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
  • Lämplig för ångrengöring

Användningsområden

  • Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • För databearbetning, mät- och styrteknik, säkerhetsrelaterade system och som elektronikkabel
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
  • Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1, låg korrosivitet/aciditet i brandgaser enligt IEC 60754-2, låg toxicitet i brandgaser enligt EN 50305
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812
  • Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin

Design

  • Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av halogenfri specialblandning
  • Tvinnade par (TP)
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av special TPE Färg på yttermantel: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 60 nF/km
  • Ledare/Skärm ca.100 nF/km

Isolationsmotstånd

  • > 20 GOhm x cm

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare
    0,34 mm², 7-trådig

Torsion

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Provspänning

  • Vid 0,14 mm²: 1 200 V

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -40°C till +90°C
  • Fast: -50°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.