UNITRONIC® ROBUST C
Halogenfri kabel för datatransmission med färgkod enligt DIN 47100- resistent mot ett brett urval av kemiska medier
UNITRONIC® ROBUST C: Skärmad låg-frekvens datakabel, resistent mot biopetroleum/rengöringsmedel/varmt vatten/hydraulvätska, -40/+90°C Utomhus Livsmedel Dryck Kompostering
- Utmärkt väderbeständighet
- God kemisk resistens
Fördelar
- Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
- Okänslig för kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
- God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
- Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
- Lämplig för ångrengöring
Användningsområden
- Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
- Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
- För databearbetning, mät- och styrteknik, säkerhetsrelaterade system och som elektronikkabel
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
- Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
- Halogenfri enligt IEC 60754-1, låg korrosivitet/aciditet i brandgaser enligt IEC 60754-2, låg toxicitet i brandgaser enligt EN 50305
- Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0812
- Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin
Design
- Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av halogenfri specialblandning
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av special-TPE
- Mantelfärg: Svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Ledaridentifikation
- DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9
-
Driftkapacitans
- Ledare/Ledare ca. 60 nF/km
- Ledare/Skärm ca.100 nF/km
-
Isolationsmotstånd
- > 20 GOhm x cm
-
Induktans
- ca. 0,65 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare
0,34 mm², 7-trådig -
Torsion
- TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
- Fixed installation: 4 x outer diameter
-
Provspänning
- Vid 0,14 mm²: 1 200 V
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -40°C till +90°C
- Fast: -50°C till +90°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.