UNITRONIC® BUS PA
PROFIBUS ledningar för användning inom tillverknings- och processautomation
Tillämpningar för processautomatisering för anslutningssensorer och manöverdon - inklusive områden med explosionsrisk. Temperaturområde från -30 °C till +80 °C
- PA = processautomation
- Variant med UL/CSA CMG
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- FC-versionen (Fast Connect) är oljeresistent och UV-beständig
Användningsområden
- Applikationer inom process/automation för anslutning av givare och aktorer - även i områden med explosionsrisk.
- Fast dragning
Produktegenskaper
- Överföringshastighet = 31,25 kbit/s. Även gränssnitt RS485 är möjligt men med begränsad överföringshastighet till 1,5 Mbit/s
- Maximal kabellängd beror på flera faktorer (t.ex. matningsspänning, effektkrav).
- Tekniska data: se översikten av "UNITRONIC® Busskablar"
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Standarder/Godkännanden
- PROFIBUS® PA är standardiserad i EN 50170 som PROFIBUS® DP och PROFIBUS® FMS
- Transmissionsteknik för PROFIBUS-PA i enlighet med internationell standard IEC 61158-2
- FC-variant med UL/CSA-certifikat (CMG / PLTC)
Design
- UNITRONIC®BUS PA flätad ledare, blank Cu-väv Yttermantel: PVC, blå (RAL 5015, egensäkert område), svart (RAL 9005)
- UNITRONIC® BUS PA FC solid ledare, blank Fast Connect innermantel Cu-väv Yttermantel: PVC, blå (RAL 5015), svart (RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 250 V
-
Ledarmotstånd
- (slinga): max 44 Ohm/km
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 10 x kabeldiametern
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 1500 V rms
-
Impedans
- 100 ± 20 Ohm
-
Temperaturområde
- Fixed installation: -30°C to +80°C
- Under installation: -5°C till +50°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG
- Armerad
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.