Webshop

PROFIBUS® PA Halogenfri

UL-godkänd

UL/CSA-godkänd halogenfri Profibus-kabel för anslutning inom processautomation. Passar även för gränssnitt RS 485 max 1,5 Mbit/s.

  • Kan användas även i områden där risk för explosion finns
  • Halogenfri PROFIBUS PA med bra brandegenskaper
  • Lätt att skala, UV-beständig, plastfolie över ledarna

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Flamhämmande Halogenfri Oljeresistent Störningssignaler UV-beständig

Art nr E-nummer Antal ledare och AWG per ledare Yttre diameter (mm) Vikt (kg/km) Enhet Pris
PROFIBUS® PA Halogenfri - Standard
83069953 4957120 1 x 2 x AWG 18 (1.0 mm²) 7,9 96
Egensäker krets
83069954 4957130 1 x 2 x AWG 18 (1.0 mm²) 7,9 96
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri PROFIBUS PA med bra brandegenskaper
  • UL/CSA-godkänd för export till Nordamerika
  • Lätt att skala
  • UV-beständig
  • Finns i både svart och blått utförande

Användningsområden

  • Anslutning av aktorer och sensorer inom processautomation
  • Även i områden där risk för explosion finns

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass IEC 60332-1-2 (F2), IEC 60332-3-24 (F4)
  • CPR-klass: Cca-s1-d2-a1. Mer info:
    lapp.se > service > CPR
  • Överföringshastighet 31,25 kBit/s
  • Även möjligt att använda för gränssnitt RS 485 max 1,5 Mbit/s
  • Blå kabel för egensäker krets

Design/Utförande

  • Ledare av solid blank koppartråd
  • Ledarisolation av PE med tvinnade ledare röd+grön
  • Plastfolie över ledarna
  • Innermantel av special-TPE
  • Al-folie samt fläta av förtent koppar
  • Yttermantel av halogenfritt material

Drifttoppspänning

  • 100 V

Impedans

  • 100 ± 20 Ohm vid 31,25 kHz

Minsta böjningsradie

  • Fast: 10 x kabeldiametern

Provspänning

  • 2000 V

Temperaturområde

  • Fast: -20°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.