Koaxialkablar RGB

För PC-datorer och CAD-arbetsstationer, processvisualisering. Fast installation eller kontinuerlig böjningstillämpning. Temperaturområde från -10 °C till +80 °C

Anslutningskabel för färgskärmar

Fire

Art nr Benämning Yttre diameter mm J_1NVGW Vikt (kg/km) Enhet Pris
Fast dragning
0034245
RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25 8 51 97
0034246
RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8 9.7 60 132
Flexibla och högflexibla applikationer
0034247
RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4 10.8 29 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Låg dämpning tillåter längre överföringsavstånd
  • Överföring av röda (R), gröna (G) och blå (B) färgsignaler

Användningsområden

  • Bildskärmsskabel för PC-datorer och CAD-arbetsstationer, processvisualisering
  • För fast installation i utrymmen (RGB CY..x Kx 0,4/1,8)
  • För högflexibla applikationer i släpkedjor och för kontinuerligt rörliga maskindelar (RGB-FD..x Kx 0,6L/2,4)

Design

  • Ledare: förtent koppartråd
  • Dielektrisk: cellulär polyolefin
  • Ytterledare: kopparflätning eller förtent kopparlindning
  • Röda (R), gröna (G), blå (B) element - till RGB 5 x Kx 0,4/1,8 röd, grön, blå, vit, svart
  • Yttermantel av PVC
    FD-versionen med yttermantel av PUR

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 klassificering: Koaxialkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Koaxialkabel

Driftkapacitans

  • 60 nF/km

Minsta böjningsradie

  • 15 x kabeldiametern

Impedans

  • 75 Ohm

Temperaturområde

  • -10°C till +80°C
  • Flexibel: -5°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.