Webshop

TRAXLINE KOAX 700 CD

Högflexibel koaxialkabel med PUR-mantel för förläggning i släpkedjor

Högflexibel koaxialkabel med PUR-mantel för släpkedjor och rörliga maskindelar. Alla typer av bildöverföring. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • För installation i släpkedjor, rörliga maskindelar
  • Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
  • Data- och signalkabel för känsliga analoga signaler, dubbelskärmning för mycket bra EMC-skydd

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERU

Art nr Antal koaxer och typYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

835301631 x HF50 (50 Ohm)5,62159
835301693 x HF75 (75 Ohm)11,865142
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel koaxialkabel för installation i släpkedjor
  • Dubbelskärmning ger mycket bra EMC-skydd
  • Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning

Användningsområden

  • I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
  • Alla typer av bildöverföring
  • Anslutning av sensorer
  • Data- och signalkabel för känsliga analoga signaler

Produktegenskaper

  • För åklängder upp till 50 m
  • Klarar upp till 2 miljoner cykler
  • Högflexibel
  • Oljebeständig
  • UV-beständig

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM-godkänd

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppartråd
  • Dielektrisk isolation av specialblandning på TPM-bas
  • Skärmfläta av koppar samt innermantel av halogenfritt material över varje koax
  • Gemensam skärmfläta av förtent koppar
  • Yttermantel av PUR, svart

Märkspänning

  • Typberoende

Minsta böjningsradie

  • 10 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • -20°C till +70°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.