Webshop

LEMUR - RJ45 10/100/1000 Mbit/s, PoE och SFP

Enkel implementering och låga underhållskrav

LEMUR "Lite managed switches"-serien tillhandahåller väsentliga managed switch-funktioner och höga datahastigheter i en kostnadsoptimerad design.

  • Enkel konfiguration och övervakning med hjälp av det intuitiva grafiska gränssnittet HiEOS
  • Kompakt och kostnadsoptimerad design
  • Viktiga funktioner och hög tillförlitlighet , "ställ in den och glöm den"-kapacitet

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CEC_UL

Art nr BenämningPortar: RJ45SFPPoEEnhet

Pris

83409100
LRS30-7TX/3SFP/1C Managed8 x 10/1003 x 10/100/1000-
83409102
LRS32-7TX/3SFP/1C Managed8 x 10/1003 x 10/100/1000Max 180 W
83409105
LRS40-7TX/3SFP/1C Managed8 x 10/100/10003 x 10/100/1000-
83409104
LRS42-7TX/3SFP/1C Managed8 x 10/100/10003 x 10/100/1000Max 180 W
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel att använda tack vare smidig implementering och låga underhållskrav
  • Förbättrad säkerhet, utvecklad enligt "secure development lifecycle process IEC 62443-4-1"
  • Power over Ethernet (PoE) och PoE+ alternativ med upp till 180 W effekt och utan separat strömförsörjning
  • Full Gigabit Ethernet-hastighet
  • Upp till 11 portar

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Materialhantering
  • Maskinbyggare
  • Intelligenta trafikövervakningssystem
  • CCTV

Produktegenskaper

  • Upp till 11 portar, både RJ45 10/100/1000 och SFP
  • Power over Ethernet - PoE & PoE+ (180W)
  • Förbättrad säkerhet (SSHv2), SNMP, device management och användarlarm vid fel
  • Diagnostik via remote montoring (RMON), Syslog
  • Ethernet/IP och PROFINET

Standarder/Godkännanden

  • CE, EN61131, FCC, cUL 61010-1

Mått (L x B x H)

  • 68 x 135 x 118 mm

Driftspänning

  • 9,6-32 V DC alt 46-57 V DC

Vikt

  • 680-720 g beroende på modell

Skyddsklass

  • IP30

Temperaturområde

  • -40°C till +60°C