Webshop

GECKO - RJ45 10/100 Mbit/s, SFP

Säkerhets-, diagnostik- och redundansfunktioner till ett enastående pris

GECKO – pålitlig datakommunikation, säkerhets-, diagnostik- och redundansfunktioner förpackat i en av de minsta industriella Ethernet-switcharna på marknaden.

  • Konsoliderar infrastrukturen och sänker livscykelkostnaderna genom sin utrymmesbesparande design och miljövänliga energiförbrukning
  • Sömlös integration och systemhantering med enkel konfiguration och fjärrövervakningsmöjligheter
  • Optimera nätverksprestanda och tillförlitlighet genom fler portalternativ med ökad bandbredd och robust hårdvara

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CEC_UL

Art nr BenämningPortar: RJ45SFPEnhet

Pris

83409130
GECKO 4TX Lite Managed4 x 10/100-
83409131
GECKO 5TX Lite Managed5 x 10/100-
83409132
GECKO 8TX Lite Managed8 x 10/100-
83409134
GECKO 8TX-PN Lite Managed PROFINET8 x 10/100-
83409133
GECKO 8TX/2SFP Lite Managed8 x 10/1002 x 100/1000
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Sömlös integration och systemhantering med enkel konfiguration och fjärrövervakningsmöjligheter
  • Minskade driftskostnader på grund av låg energiförbrukning
  • Säkerhetsfunktioner som VLAN, MAC-Based portsäkerhet och säker uppstart
  • Stöder industriella protokoll såsom PROFINET och EtherNet/IP

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Materialhantering
  • Maskinbyggare

Produktegenskaper

  • Upp till 10 portar, både RJ45 10/100 och SFP
  • Diagnostik via remote montoring (RMON), Syslog
  • VLANs
  • Extremt låg effektförbrukning
  • Varianter för PROFINET och EtherNet/IP

Standarder/Godkännanden

  • CE, cUL 61010-1, FCC

Mått (L x B x H)

  • 38 x 102 x 79 mm

Driftspänning

  • 12/24 V DC

Skyddsklass

  • IP30

Temperaturområde

  • -40°C till +70°C