Webshop

M8 vinklad hona till öppen ände

RKMWV

Robust och driftsäker givarkabel M8 med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

M8 hona 3-poligt utförande
83405090
RKMWV 3-224/2 M2PUR3 x 0,34604
83405091
RKMWV 3-224/5 M5PUR3 x 0,34604
83405092
RKMWV 3-224/10 M10PUR3 x 0,34604
83405145
RKMWV 3-06/2 M2PVC3 x 0,34604
83405146
RKMWV 3-06/5 M5PVC3 x 0,34604
83405147
RKMWV 3-06/10 M10PVC3 x 0,34604
M8 hona 4-poligt utförande
83405120
RKMWV 4-225/2 M2PUR4 x 0,34304
83405121
RKMWV 4-225 /5 M5PUR4 x 0,34304
83405122
RKMWV 4-225 /10 M10PUR4 x 0,34304
83401660
RKMWV 4-225/15 M15PUR4 x 0,34304
83401661
RKMWV 4-225/20 M20PUR4 x 0,34304
83401662
RKMWV 4-225/25 M25PUR4 x 0,34304
83405645
RKMWV 4-07/2 M2PVC4 x 0,25304
83405646
RKMWV 4-07/5 M5PVC4 x 0,25304
83405647
RKMWV 4-07/10 M10PVC4 x 0,25304
M8 hona 5-poligt utförande, B-kod
83405893RKMWV 5-293/2 M2PUR5 x 0,34304
83405894RKMWV 5-293/5 M5PUR5 x 0,34304
83405895RKMWV 5-293/10 M10PUR5 x 0,34304
83405896
RKMWV 5-293/15 M15PUR5 x 0,34304
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M8-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4- och 5-poligt utförande
  • PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
    AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
    AWM 2464/1679

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.