M8 vinklad hona med snäppfäste till öppen ände med LED-indikering
RKMW/LED
Robust och driftsäker givarkabel M8 med utrymmesoptimerad konstruktion och snäppfäste för snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Robust och driftsäker konstruktion
- Standardiserat M8-gränssnitt
- Utrymmesoptimerad konstruktion
- Snäppfäste för snabbt och enkelt montage
- Kostnadseffektiv lösning
Användningsområden
- Process-, maskin och industriautomation
- Maskin- och anläggningsteknik
- Automationssystem
- Robotapplikationer
- Fordonsindustri
Produktegenskaper
- 3-poligt utförande
- PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
- Vibrationssäker koppling
- Inkluderar märkningshållare
- Silikonfri
Design/Utförande
- Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
- AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
- Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
- AWM 2464/1679 (80°C / 300 V)
Märkspänning
- Max 60 V
-
Märkström
LED-koppling
- Variant A:
Funktionsindikering (1 x grön)
Tillslagsindikering (1 x gul) -
Skyddsklass
- IP67
-
Kodning
- A
Material kontaktkåpa
- TPU
Material insats
- TPU
Material låsmutter
- Förnicklad mässing
Kontaktresistans
- ≤5 mOhm
Isolationsmotstånd
- >109 Ohm
-
Temperaturområde
- -25°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.