Webshop

M8 hane frontmontage

RSMF

Chassikontakt med litet och utrymmesoptimerat paneluttag. Förmonterade och partskalade kablar, enkelt och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionOljeresistentUtrymmeskravVattentät

RU

Art nr BenämningPoltalAnslutningsgängaLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

Chassidon med ingjutna ledare
83405243RSMF 3/0,5 M3M8 x 0,53 x 0,22604
83405244RSMF 4/0,5 M4M8 x 0,54 x 0,22604
83404535RSMF 8/0,5 M8M8 x 0,58 x 0,22301
Chassidon med ingjutna ledare, B-kodad
83404613RSMF 5/0,5 M5M8 x 0,55 x 0,34303
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Litet och utrymmesoptimerat paneluttag
  • Enkelt och snabbt montage
  • Standardiserat M8-gränssnitt

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • Frontmontage
  • Förmonterade och partskalade kablar
  • M8-chassigänga

Design/Utförande

  • Förtenta enkelledare i 0,22 mm²
  • Kabellängd 0,5 m

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • 3-4 pol: A
    5 pol: B

Material kontaktkåpa

  • Förnicklad mässing

Material insats

  • PA

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.