![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Chassikontakt M8 med litet och utrymmesoptimerat paneluttag. 3-, 4- och 8-poligt utförande, enkelt och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Poltal | Anslutningsgänga | Märkspänning (V) | Märkström (A) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassidon med lödanslutning | ||||||||
83404536 | RSMHL 3/S 5,5 | 3 | M10 x 1 | 60 | 4 | |||
83404537 | RSMHL 4/S 5,5 | 4 | M10 x 1 | 30 | 4 | |||
83404538 | RSMHL 8/S 5,5 | 8 | M10 x 1 | 20 | 1 |