M12 hane frontmontage

RSF, RSFM, 0976, 0936

Chassikontakt med litet och utrymmesoptimerat paneluttag. Förmonterade och partskalade kablar, enkelt och snabbt montage. Se teknisk data, beställ direkt.

Vattentät Utrymmeskrav Oljeresistent Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

UL

Art nr Benämning Poltal Anslutningsgänga Ledare Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
Chassidon med ingjutna ledare
83405218 RSFM 3/0,5 M 3 M16 x 1,5 3 x 0,34 240 4
83405219 RSFM 3/20/0,5 M 3 M20 x 1,5 3 x 0,34 240 4
83405227 RSFM 4/0,5 M 4 M16 x 1,5 4 x 0,34 240 4
83405239 RSFM 4/20/0,5 M 4 M20 x 1,5 4 x 0,34 240 4
83405208 RSFM 5/0,5 M 5 M16 x 1,5 4 x 0,34/1 x 0,5 60 4
83402133 RSFM 5/0,5 M 5 M16 x 1,5 5 x 0,34/Pin 5 grå 60 4
83405247 RSFM 8/0,5 M 8 M16 x 1,5 8 x 0,22 30 1,5
83405209 RSFM 12/0,5 M 12 M16 x 1,5 12 x 0,22 30 1
83405242 RSFM 12/20/0,5 M 12 M20 x 1,5 12 x 0,22 30 1
83405220 RSF 3/0,5 M 3 Pg 9 3 x 0,34 240 4
83405224 RSF 4/0,5 M 4 Pg 9 4 x 0,34 240 4
83405223 RSF 5/0,5 M 5 Pg 9 4 x 0,34/1 x 0,5 60 4
83402135 RSF 5/0,5 M 5 Pg 9 5 x 0,34/Pin 5 grå 60 4
83405221 RSF 8/0,5 M 8 Pg 9 8 x 0,22 60 4
Chassidon med lödanslutning
83404544 RSFM 3 3 M16 x 1,5 - 240 4
83404307 RSFM 4 4 M16 x 1,5 - 240 4
83404545 RSFM 5 5 M16 x 1,5 - 60 4
83405228 0976 PMC 152 5B Pg 9 - 60 4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Litet och utrymmesoptimerat paneluttag
  • Enkelt och snabbt montage
  • Standardiserat M12-gränssnitt

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande
  • Frontmontage
  • Förmonterade och partskalade kablar
  • PG 9- alternativt M12/M16/M20-chassigänga

Design/Utförande

  • Förtenta enkelledare i 0,34 mm²
  • Kabellängd 0,5 m
  • Kombinerad FIXCON/M12-anslutning

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A och B

Material kontaktkåpa

  • Förnicklad mässing

Material insats

  • PA
  • RSFM 8 - TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktmotstånd

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.