M12 hane bakmontage
RSHL
Chassikontakt M12 med litet och utrymmesoptimerat paneluttag. 4-, 5- och 8-poligt utförande, enkelt och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Litet och utrymmesoptimerat paneluttag
- Enkelt och snabbt montage
- Standardiserat M12-gränssnitt
Användningsområden
- Process-, maskin och industriautomation
- Maskin- och anläggningsteknik
- Automationssystem
- Robotapplikationer
- Fordonsindustri
Produktegenskaper
- 4-, 5- 8- och 12-poligt utförande
- Bakmontage
- Pg 9 chassigänga
- Kontakter för kretskortsmontage
Skyddsklass
- IP67
-
Kodning
- A
Material kontaktkåpa
- Förnicklad mässing
Material insats
- PA
- RSFM 8 - TPU
Material låsmutter
- Förnicklad mässing
Kontaktmotstånd
- ≤5 mOhm
Isolationsmotstånd
- >109 Ohm
-
Temperaturområde
- -25°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.