SKINDICHT® SR
SKINDICHT® SR,robust PG brass cable gland with bending & anti-kink protection, high degree of protection,for cables with large outer diameters
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
- Hög dragavlastning
- Robust
- För kablar med stora yttre diametrar
- Hög skyddsklass
Användningsområden
- Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
- Handhållen enhet
- Bärbar utrustning
- Byggplatser
- Rörliga maskindelar
Design
- PG-gänga
Övrigt
- Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM
- För EMC-versionen, se SKINDICHT® SRE
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21 -
Vid förfrågan
- Tillgänglig med lång anslutningsgänga
-
Material
- Material: förnicklad mässing
O-ring: NBR
Böjskydd: CR -
Skyddsklass
- IP 65
-
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.