SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, anti-magnetic, seawater-resistant PG cable gland with stable and safe strain relief, corrosion-resistant

KorrosionsbeständigOptimal dragavlastningRobust

CE

No data available for display
Art nr Benämning/storlekKabeldiameter Ø (mm)Nyckelvidd (mm)Max passande storlek för installation (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SH
52000830
PG 78 - 1015.02217.55,550
52000840
PG 910 - 12,517.02520.5650
52000850
PG 1111 - 1520.02821.5650
52000860
PG 13,514 - 16,522.03224.07,525
52000870
PG 1615 - 1824.03526.07,525
52000880
PG 2118 - 23,530.04629.0825
52000890
PG 2923 - 3141.05833.0810
52000900
PG 3629 - 40,550.07036.59,510
52000910
PG 4234 - 4557.07838.0105
52000920
PG 4839 - 5064.08639.511,55
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tålig mot havsvatten
  • Antimagnetisk
  • Korrosionsbeständig
  • Stabil och säker dragavlastning

Användningsområden

  • Extremt robust och solid dragavlastande kabelförskruvning
  • Byggplatser
  • Anläggningsteknik
  • Tillverkning av elmotorer

Design

  • PG-gänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Vid förfrågan

  • Tillgänglig med lång anslutningsgänga

Material

  • Kropp: förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP 20

Temperaturområde

  • -20°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.