SKINDICHT® VENT PA6
SKINDICHT® VENT PA6, metriskt tryckutjämningselement i plast, förslutningselement med litet platsbehov och hög luftgenomströmning
Tryckutjämnande ventilationspluggar som andas via membranteknologi
Fördelar
- Ventilationsystem för kapslingar
- Förhindrar bildande av fukt i kapslingen
- Ventilationsmembranen garanterar en problemfri och underhållsfri installation
Användningsområden
- Belysningsteknik
- Spårbundna applikationer
- Väderstationer
- Kapsling och kopplingslådor
- Tillverkning av apparatskåp och utrustning
Produktegenskaper
- Ventilation och tryckutjämning i ett system
- Utrymmesbesparande
- Högt luftflöde
Standarder/Godkännanden
- Optionsgodkänd enligt UL 508 A
Design
- Luftflödesvärden: 100 mbar=0,8l/min - StandardversionLuftflödesvärden: 100 mbar=3,5l/min - UL-version
Övrigt
- Se datablad för ytterligare information
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Certifikat
- Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
-
Övrigt
- Membran: Akryl - sampolymer
-
Färg
- Ljusgrå (RAL 7035)
- Black (RAL 9005), UV-resistant
-
Material
- Polyamid 6 - Standardversion
Polyamid 66 - UL-Version - Platt packning NBR - Standardversion
O-Ring NBR - UL-version -
Skyddsklass
- Standard: IP66 / IP68 / IP69
UL: IP66 / IP67 / IP69 -
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.