SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, förskruvning av polyamid med metrisk gänga, stort greppområde och bra dragavlastning. God oljebeständighet.

  • Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!
  • I praktisk väska, se SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

God kemisk resistens Brett kabelomfång Maximalt skydd mot vibrationer Monteringstid Optimal dragavlastning Temperaturbeständig Variation av godkännanden och certifikat

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Art nr E-nummer Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® ST-M silvergrå
53111000
1476701 M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111010
1476702 M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111020
1476703 M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111030
1476704 M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111040
1476705 M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111050
1476706 M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111060
1476707 M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111070
1476708 M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M svart
53111200
1476721 M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111210
1476722 M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111220
1476723 M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111230
1476724 M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111240
1476725 M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111250
1476726 M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111260
1476727 M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111270
1476728 M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M ljusgrå
53111400
1476711 M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111410
1476712 M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111420
1476713 M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111430
1476714 M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111440
1476715 M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111450
1476716 M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111460
1476717 M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111470
1476718 M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017010
1476709 M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12 100
53017030
1476710 M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017040
1476719 M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50
SKINTOP® ST M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)
53010000
- M 12 x 1,5 ISO 3,5 - 7 15 36.7 15 100
53017210
1476720 M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12 100
53017230
1476729 M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017240
1476737 M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet
  • Permanent vibrationsskydd
  • Brett, variabelt klämområde
  • Optimal dragavlastning
  • Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Användningsområden

  • Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Solceller
  • Automation
  • Offshore-plattformar, utrustning och skeppsvarv

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgänga
  • Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgänga, se tabellen, saknar DNV-godkännande
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
Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21
  • Storlek M 40 x 1,5 till M 63 x 1,5 med O-ring

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Materialprov

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Skyddsklass

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.