Webshop

SKINTOP® KR-M ATEX plus blå

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion-proof

Olja & GasMekanisk resistensOptimal dragavlastningTillförlitlighetVariation av godkännanden och certifikat

CEEXIECEx

Art nr Benämning/storlekKabeldiameter Ø (mm)Gänga MNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® KR-M ATEX plus blå
54115405
KR-M 12 ATEX plus blå2 - 412 x 1,51530850
54115415
KR-M 16 ATEX plus blå4 - 616 x 1,51934850
54115425
KR-M 20 ATEX plus blå5 - 1020 x 1,52538950
54115435
KR-M 25 ATEX plus blå6 - 1325 x 1,530401025
54115445
KR-M 32 ATEX plus blå9 - 1532 x 1,536471025
54115455
KR-M 40 ATEX plus blå16 - 2340 x 1,546521010
54115465
KR-M 50 ATEX plus blå22 - 2950 x 1,55562125
54115475
KR-M 63 ATEX plus blå29 - 3963 x 1,56671125
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög skyddsklass
  • Köldbeständighet
  • Hög dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde
  • Permanent vibrationsskydd

Användningsområden

  • Med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Färg

  • Blå (RAL 5015)

Material

  • Kropp: specialpolyamid
    Tätning: specialelastomer
    O-ring: NBR

Materialprov

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.