SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R polyamid förskruvning har en tjockare tätning vilket gör att den klarar tunnare kabeldiametrar. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.

Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering. Tryck fast - vrid till vänster - vrid till höger - färdigt. Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.

MonteringstidTemperaturbeständigUV-beständigVariation av godkännanden och certifikat

CEVDEDNV

No data available for display
No data available for display
Art nr Benämning/storlekØ F mmHålstorlek (mm)Nyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Väggtjocklek, S (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® CLICK-R ljusgrå
53112925
CLICK-R 123.5 - 5.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112689
CLICK-R 164.0 - 7.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112690
CLICK-R 205.0 - 10.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112691
CLICK-R 256.0 - 13.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112926
CLICK-R 327.0 - 15.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK-R silvergrå
53112927
CLICK-R 123.5 - 5.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112879
CLICK-R 164.0 - 7.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112880
CLICK-R 205.0 - 10.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112881
CLICK-R 256.0 - 13.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112928
CLICK-R 327.0 - 15.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK-R svart
53112929
CLICK-R 123.5 - 5.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112885
CLICK-R 164.0 - 7.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112886
CLICK-R 205.0 - 10.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112887
CLICK-R 256.0 - 13.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112931
CLICK-R 327.0 - 15.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Färre delar, kontramutter behövs inte
  • Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
  • Enkel, fri montering i valfri position
  • Vibrationsskydd
  • Det behövs ingen gänga i kapslingen

Användningsområden

  • Med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Inklusive

  • 1 st demonteringsverktyg per förpckning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: special-polyamid
    Tätning: special-elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturområde

  • Dynamisk: -20 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.