![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK
53112923
SKINTOP® CLICK polyamidförskruvning. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.
Att vara organiserad är viktigt. Med vår sortimentväska för SKINTOP® CLICK förskruvningar, med insats för små delar och transparent lock, har du alltid snabbt rätt gängstorlek till hands. Tack vare sin robusta design, integration i fordonsutrustningssystem och klicksystemet för kombination med andra väskor, är den perfekt lämpad vid monteringsarbete.
Art nr | E-nummer | Benämning/storlek | Förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
53110053
| 1478569 | SKINTOP® CLICK L-BOXX (SGY) | 1 | |||
53110054
| 1478570 | SKINTOP® CLICK L-BOXX (LGY) | 1 | |||
53110055
| 1478571 | SKINTOP® CLICK L-BOXX (BK) | 1 |