SKINTOP HYGIENIC M25X1.5 SKINTOP HYGIENIC M25X1.5 53105130 SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone
SKINTOP INOX SC M 40 SKINTOP INOX SC M 40 53806731 SKINTOP® INOX EMC corrosion-resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces, compact design, sea water-resistant
SKINTOP INOX-R M50X1.5 SKINTOP INOX-R M50X1.5 53806755 SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten
SKINDICHT HYGIENIC BL-M 16X1.5 SKINDICHT HYGIENIC BL-M 16X1.5 52103491 SKINDICHT® HYGIENIC BL-M blindplugg i rostfritt stål i hygiengodkänd design för förslutning av fabriksborrade, gängade hål
SKINTOP HYGIENIC SC M12X1.5 SKINTOP HYGIENIC SC M12X1.5 53105300 SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone
SKINTOP MS-HF-M BRUSH M63X1.5 SKINTOP MS-HF-M BRUSH M63X1.5 53112547 SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, nickel-plated brass cable gland with low resistance 360° screen contact, fast and simple assembling
SKINDICHT SVF-M 50X1.5/42 SKINDICHT SVF-M 50X1.5/42 52107370 SKINDICHT® SVF-M, flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips, optimum strain relief
SKINDICHT SVRE-M 25X1.5/21 SKINDICHT SVRE-M 25X1.5/21 52105002 SKINDICHT® SVRE-M, robust metrisk förskruvning av förnicklad mässing med sexkantkoppling och tätningsring med infasning
SKINDICHT SHZ-M-XL 32X1.5/29 SKINDICHT SHZ-M-XL 32X1.5/29 52106765 SKINDICHT® SHZ-M, robust metrisk förskruvning i förnicklad mässing med hög dragavlastning, för kablar med stora yttre diametrar.