Webshop

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone

  • Ny: Finns i storlekar upp till M40x1,5
  • Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig
  • Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter

LivsmedelsindustrinGod kemisk resistensBrett kabelomfångMekanisk resistensTemperaturbeständig

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® HYGIENIC
53105100
1478516M 12 x 1,54 - 61638.46,55
53105110
1478517M 16 x 1,56,5 - 92041.475
53105120
1478518M 20 x 1,59 - 122446.485
53105130
1478519M 25 x 1,511,5 - 15,52948.985
53105140
-M 32 x 1,516 - 203656.095
53105141
-M 40 x 1,522 - 274562.095
SKINTOP® HYGIENIC-R
53105200
1478520M 12 x 1,53 - 4,51638.46,55
53105210
1478521M 16 x 1,54,5 - 72041.475
53105220
1478522M 20 x 1,57 - 102446.485
53105230
1478523M 25 x 1,59 - 12,52948.985
53105240
-M 32 x 1,512,5 - 16,53656.095
53105142
-M 40 x 1,518 - 234562.095
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Slät design lätt att rengöra
  • Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

Användningsområden

  • Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
  • För användning i produktzon
  • Läkemedelsindustri

Standarder/Godkännanden

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)Designkriterier för hygieniska maskiner, apparater och komponenter
  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Speciell tätningspackning för livsmedelsindustrin i USA
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

  • Material och form ger en enkel och säker rengöring
  • Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
  • En komplett montering enkelt från utsidan
  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Installationsnyckel för mycket hög packningstäthet på begäran

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Certifikat

  • UL-godkännande för storlekar M32x1,5 och M40x1,5 förbereds

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.