Kabelschlepps nya tubsläpkedjor TKA
TKA i kapslingsklass IP54
Släpkedjorna i TKA-serien är speciellt utvecklade med tanke på miljön i till exempel verktygsmaskiner, där mycket spån och skärvätskor förekommer. Den mycket täta konstruktionen förhindrar effektivt att spån och andra partiklar tar sig in i släpkedjan och påverkar kablar och övrigt innehåll.
Släpkedjorna i TKA-serien är testade och godkända upp till kapslingsklass IP54 av tyska TÜV Nord.

Fördelar med TKA tubsläpkedjor
- Omfattande sortiment, fyra höjder i drygt 300 varianter
- Täta, lätta, tysta och robusta
- Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
- Tät, IP54
- Lätt att öppna
Design/Utförande
- Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar
- Spån- och smutsavvisande ytor
- Omfattande avdelarsystem
- Integrerade slitytor för glidande applikationer.