Släpkedja / kabelkedja i plast, BASIC-LINE

Information gällande kundanpassade plastkedjor

Från och med 2025-02-01 inför vi en engångskostnad för att skapa kundunika artikelnummer inom vår serie BASIC-LINE. Kostnaden gäller enbart plastkedjor, inte hybrid- eller stålkedjor.
Saknar du någon storlek i vår webshop?
Kontakta kundservice så hjälper de dig!
Vi hjälper dig självklart även fortsättningsvis med kundanpassning när standardsortimentet inte räcker till! Vi anpassar då plastkedjorna i vår egen produktion i Nyköping, där vi även kan dressa släpkedjorna med kabel och slang enligt dina önskemål.

Hos LAPP finner du Kabelschlepps omfattande sortiment av högkvalitativa standardsläpkedjor / kabelkedjor; BASIC-LINE, släpkedjor / kabelkedjor i plast med fasta breddmått. Serien omfattar bland annat produktfamiljerna Mono, Quick-Trax, Easy-Trax, Uniflex-advanced och TKA.
- Beställ släpkedjor i plast direkt i vår webshop
- Konfigurera din kedja själv i Kabelschlepps verktyg OnlineEngineer
- Ifyllbara PDF'er för smidig beställning av släpkedjor
- Kataloger och broschyrer
Fördelar med släpkedja / kabelkedja i plast
Användningsområden för släpkedja / kabelkedja i plast
BASIC-LINE plastsläpkedjor lämpar sig för de flesta allmänna installationer på maskiner och fordon med mera, där vikten av kedjans innehåll inte är allt för hög (max 10 kg/m). Kabelkedjorna kan med fördel användas i snabba drifter med rörelsehastigheter upp till
10 m/sek.
Utföranden – öppningsbar för smidig kabelförläggning
BASIC-LINE släpkedja / kabelkedja finns med innerhöjd 4,6-44 mm och innerbredd 6-250 mm. De öppningsbara varianterna, till exempel QUICK-TRAX, är otroligt enkla och tidsbesparande att förlägga kabel i. I vårt sortiment ingår även heltäckta tubvarianter i en mängd olika storlekar inom TKA- och UNIFLEX advanced-serierna.
Smarta tillbehör som glidskor, avdelare, hyllor, dragavlastningar och olika typer av ändfästen finns också tillgängligt, samt rännor i olika varianter för alla kedjetyper.
Plastsläpkedjor kan på förfrågan levereras i andra färger än svart, samt i ESD- och högtemperaturvarianter.
Leveransformer
BASIC-LINE kan antingen levereras i meterlängder med lösa montagetillbehör för ihopsättning hos kund, eller färdigmonterad och klar direkt från oss. Vi kan också erbjuda TotalTrax, kundanpassade konfektionerade släpkedjor med slangar, kablar och kontaktdon monterade.