Webshop

Industrikontaktdon

Industrikontaktdon, eller industrikontakter, används idag överallt där enkelt, pålitligt och tidssparande montage av industrimaskiner och anläggningar krävs. LAPPs sortiment omfattar ledande fabrikat av de vanligast förekommande kontaktdonstyperna.

Industrikontaktdon från Miltronic

Industrikontaktdon definieras vanligen som kontakter som tål smuts, fukt, omild behandling, hög ström och spänning och finns i en mängd olika utföranden när det kommer till utseende, form, material och uppbyggnad.

 

Industrikontakter finns överallt där man mekaniskt vill koppla ihop en elektrisk förbindelse på ett enkelt och säkert sätt.

Så väljer du rätt industrikontaktdon

Valet av industrikontakt innefattar en rad olika ställningstaganden, både elektriskt och applikationsmässigt men även anslutningstekniker, kontaktelement och material är av särskild vikt. Med hjälp av vår produktkunskap och branscherfarenhet kan du alltid känna dig trygg i valet av LAPP som din leverantör!

Rektangulära kontaktdon

Här finner du kontaktdon av typen EPIC® och EPIC® Ultra med aluminiumkåpa eller kåpa av zinkgjutgods för EMC-applikationer.

Cirkulära kontaktdon

Begreppet cirkulära kontaktdon innefattar alla elektriska mångpoliga kontaktdon som har en cylindriskt formad kontaktkåpa och cirkulära insatser. De är tillverkade i robust, EMC-godkänt zinkmaterial eller slagtåligt plastmaterial och finns för både kraft- och signalöverföring.