Kabelkanaler i plast

Hos LAPP finner du högkvalitativa slitsade och täta plastkanaler för industrimiljö. Kanalerna tillverkas i PVC och finns även som halogenfria varianter. Här hittar du också ett av marknadens största sortiment av tillbehör.

Fördelar

Kabelkanaler i plast från Miltronic
  • Brett sortiment – hög tillgänglighet
  • Mycket god lagerhållning
  • Slitsarna är enkla att bryta av vid riktningsförändringar för kabeldragning på montageplåt
  • UL-godkända
  • Passar mycket bra som matarkanal (täta kanaler i PVC eller halogenfritt)

Generöst urval av storlekar

Våra kabelkanaler finns i ett generöst urval av storlekar, från 25x25 mm upp till 120x80 mm. Kanalerna är tillverkade av styv, modifierad PVC och har hög UV-beständighet.

 

De slitsade PVC-kabelkanalerna är UL-godkända och appliceras bäst på montageplåtar i apparatskåp. Kanalerna finns i två storlekar i slitsarna, för mindre eller större kabeldimensioner:

  • 4/6/4 mm
  • 8/12/8 mm

Tre standardfärger – tillval möjligt på förfrågan

Våra plastkanaler finns i tre standardfärger:

  • Grå (RAL7030)
  • Ljusgrå (RAL7035)
  • Vit (RAL9001)


Kanaler i blå färg eller som är självhäftande finns tillgängligt på förfrågan. Kabelkanaler i plast levereras alltid i tvåmeterslängder och inklusive lock.