Kabelrännor i plåt

LAPP erbjuder ett brett sortiment av kabelrännor i plåt från marknadsledande leverantören Legrand. GAMMA P31 Kanalsystem är ett etablerat helhetskoncept med slutna och perforerade plåtrännor för industrimiljö.

Fördelar

  • Brett sortiment av raka kanaler och avgreningar
  • Mycket god lagerhållning
  • Robust ränna som är enkel att hantera och smidig att montera
  • IP40 eller IP44

Klarar höga belastningsvärden

Våra kabelrännor tillverkas i sendzimirförzinkad stålplåt och klarar höga belastningsvärden, optimala att använda som matarkanaler och inom maskinbyggnad.

 

Kabelrännan kan monteras på konsoler eller direkt i maskinstativ. Kanalsystemet jordas via jordningsbleck på locken och skyddar kabeln bättre än vid installation på kabelstegar eller trådstegar i exempelvis lager- och industrilokaler.

 

Plåtkanaler finns som standard i två höjdmått, 50 och 75 mm och med bredd 50-300 mm.

Brett sortiment av tillbehör

Tillhörande lock beställs separat, liksom följande tillbehör:

  • Mellanväggar
  • Teleskopkanaler
  • Skarvstycken
  • L-avgreningar
  • T-avgreningar
  • X-avgreningar