Kabelrännor i rostfri stålplåt
GAMMA P31 Kanalsystem från Legrand är ett etablerat och marknadsledande helhetskoncept. Med Legrand som leverantör kan vi på LAPP erbjuda ett brett sortiment av slutna och perforerade kabelrännor i rostfri stålplåt.
Fördelar
- Brett sortiment av raka kanaler och avgreningar
- Robust ränna som är enkel att hantera och smidig att montera
- IP40 eller IP44
- Rekommenderas för aggressiva, korrossiva miljöer
Rekommenderas för livsmedels- och läkemedelsindustri
LAPP erbjuder kabelrännor i rostfri stålplåt (AISI 304) samt i syrafast utförande (AISI 316) på förfrågan. Dessa kabelrännor klarar höga belastningsvärden och är optimala att använda som matarkanaler och inom maskinbyggnad.
Kabelrännan kan monteras på konsoler eller direkt i maskinstativ. Kanalsystemet jordas via jordningsbleck på locken och skyddar kabeln bättre än vid installation på kabelstegar eller trådstegar i exempelvis lager- och industrilokaler. Denna typ av kabelrännor rekommenderas för livsmedel- och läkemedelsindustrier samt för kärnkraftverk.
Rostfria kanaler finns med standardhöjd 75 mm och med 75-300 mm bredd.
Stort utbud av tillbehör
Tillhörande lock beställs separat liksom följande tillbehör:
- Mellanväggar
- Teleskopkanaler
- Skarvstycken
- L-avgreningar
- T-avgreningar
- X-avgreningar