Fotoceller & givare

LAPP erbjuder ett omfattande sortiment av fotoceller och givare av hög kvalitet för såväl krävande applikationer med visionsensorer och mätande analoga lasrar, till enkel närvarodetektering med induktiva givare. Vi hjälper dig välja rätt givare för din avkänning.


Fördelar

  • Beröringsfri avkänning
  • Lång livslängd
  • Inga mekaniska delar som slits
  • Objektet som känns av påverkas inte av givaren

Användningsområden

Fotoceller och givare kan användas i en mängd olika applikationer.

Här är exempel på användningsområden där dessa produkter passar perfekt:

Materialhantering i maskiner

  • Kontrollera närvaro, färg, position, storlek och avstånd
  • Kvalitetskontroll

Nivåavkänning

  • Avkänning av vätskor eller bulkmaterial

Portar och dörrar

  • Närvarodetektering
  • Personräkning

Fotoceller

Beprövad teknik som klarar avkänningsavstånd upp till 65 meter. Direktavkänning, bakgrundsavbländning, reflektoravkänning, sändare/mottagare och fiberoptik. LAPP erbjuder ett omfattande sortiment, från miniatyrfotoceller och cylindriska fotoceller till stora fotoceller med hög prestanda.

Lasergivare/laserfotoceller

Istället för fotocellens LED som ljuskälla, används en laserdiod. Fördelarna är möjlighet till mer exakt avkänning, eftersom ljuspunkten är mindre, och längre avkänningsavstånd. Vi har ett av marknadens största sortiment av lasergivare som klarar många olika applikationer och avstånd upp till 250 meter.

Visionsensorer

För mer komplex avkänning, kan visionsensorer vara lösningen. Hos oss finner du sensorer för objektdetektering, färgavkänning (även avkänning av färg på ljuskällor som LED) och kodläsning av datamatrix- och streckkoder. Används ofta för olika typer av kvalitetskontroller.

Induktiva givare

För ekonomisk och tillförlitlig detektering på korta avstånd, upp till 40 mm. Den här typen av givare kräver att avkänningsobjektet är av metall. Fungerar mycket tillförlitligt även i smutsiga miljöer. Givaren är ofta cylinderformad, men finns även i rektangulära utföranden.

Kapacitiva givare

Kapacativa givare liknar induktiva givare, men klarar även att detektera ickemetalliska objekt. Arbetar med korta avkänningsavstånd upp till cirka 30 mm och används ofta för nivådetektering av vätskor och granulat.

Ultraljudsgivare

Dessa givare används ofta som komplement till fotoceller för optiskt besvärliga objekt eller mycket smutsig miljö. Avkänningsavstånd upp till 6 meter. Vanliga applikationer är nivådetektering av vätskor, silonivåer, transparenta objekt och slackkontroll på banor.