SKINTOP® CUBE MULTI – ökad effektivitet med gelteknologi

Med det nya genomföringssystemet SKINTOP® CUBE MULTI kan en särskilt hög skyddsklass och optimal dragavlastning på hela kabelbunten uppnås, tack vare en höghållfast gel.

 

Fördelar

SKINTOP® CUBE MULTI
  • Hög packningstäthet och optimal dragavlastning
  • Säker montering
  • Minskat installationsarbete
  • Stora, flexibla klämområden (kabelspann)
  • Ökad packningstäthet
  • Temperaturområde -30°C till +100°C
  • Resistent mot olja och fett
  • UV- och ozonbeständig
  • Kapslingsklass IP65/IP66
  • Brandspridningsklass UL 94V-2

Snabb och enkel att installera

SKINTOP® CUBE MULTI

Kabeln dirigeras enkelt genom gelmembranet. Den statiska friktionen mellan gelen och kabeln ger ett säkert grepp och en tillförlitlig skyddsklass.

 

Det inte är nödvändigt att ta bort enskilda delar för att installera kablarna, vilket eliminerar flera arbetssteg i installationsprocessen – en tydlig effektivitetsvinst! Materialet möjliggör också dirigering av fler kablar genom systemet jämfört med konventionella metoder.

 

Kuriosa: Dessa typer av geler används även i till exempel sportutrustning och inom medicinsk teknik – och som gelkuddar i cykelsadlar och skosulor!

 

Användningsområden för SKINTOP CUBE MULTI

  • Där kablar och ledningar behöver införas i kapslingar på ett säkert sätt, utan användning av kontaktdon och tryckluftsslangar
  • För installation av kablar som inte är färdigmonterade, för slangar i byggandet av styrsystem, i kopplingsskåp och apparater samt inom automatiseringsteknik
  • Där kablar behöver installeras snabbt i trånga utrymmen är detta en en utmärkt lösning tack vare den höga packningstätheten.

 

SKINTOP® CUBE MULTI kan levereras både i standardkonfigurationer och individuellt anpassad efter dina behov.