SKINTOP® BRUSH ADD-ON
Nyutvecklad kontramutter med revolutionerande nytänkande inom EMC-området.

Den nya SKINTOP® BRUSH ADD-ON är lämplig för metriskt genomgående hål och erbjuder flera fördelar:
- Kan demonteras superenkelt och när som helst
- Förenkla beställning och spara lagerutrymme med SKINTOP® polyamidkabelförskruvningar
- Upp till 50% kortare installationstid än med traditionella EMC-förskruvningar
- Lägre vikt
- Enklare och mer flexibel användning.
Plastförskruvning med 360 graders EMC-skärming? Det är möjligt tillsammans med den nya SKINTOP® BRUSH ADD-ON, innovativ EMC-kontramutter med 360 graders skärm.
Du kan nu använda en helt normal plastkabelförskruvning för kabelgenomföring i apparatskåpet och få EMC-funktionalitet. Den patenterade lösningen används istället för en solid EMC-kabelförskruvning i förnicklad mässing.
Lösningen är en kontramutter (låsmutter) i förnicklad mässing med aktiv skärmningskontakt. SKINTOP® BRUSH ADD-ON, består av en taggig kontramutter i förnicklad mässing med högt böjliga mässingstrådar för optimal 360 gradig EMC-skärmning och monteras på insidan av tillämpningen. EMC-kontramuttern, SKINTOP® BRUCH ADD-ON, är framtidssäker, även för applikationer som kräver pålitlig EMC-avskärmning.
Användningsområdet är enormt och affärsnyttan stor då lagerhållningen minskar & lagringsutrymmen sparas. Största kostnadsbesparingen sker genom att du inhandlar EMC-kontramutter och en förskruvning i polyamid istället för en betydligt dyrare EMC-förskruvning i förnicklat utförande.