ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL
Lågkapacitiv hybrid- servokabel med yttermantel av PUR för tredimensionella robotapplikationer - certifierad
ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL - hybridkabel för tredimensionellt rörliga robotapplikationer, UL / cUL AWM.
- Enkelkabellösning för servodrifter
- Suitable for Hiperface DSL® and SCS open link interfaces
- 3D - Simultaneous bending and torsion
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Endast en anslutning mellan servosystem och motor. Istället för separat feedbackkabel skickas signalerna via ett intergrerat datapar
- Färre kablar och reducerade kostnader för kontaktering
- Utrymmes- och viktbesparande tack vare hybridkabeldesign
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
Användningsområden
- Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
- I industrirobotar, rörliga maskindelar eller släpkedjor
- Automatiserad hanteringsutrustning
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
- I slangpaket till böjarmsrobotar och för användning till portalrobotar
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Hög oljeresistens
- Nötningsresistent och skärtålig
- Branspridningsklass:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - Flexibel vid låga temperaturer
- Design med låg kapacitans
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 21223
cRU AWM I/II A/B FT1 - UL File No. E63634
- Konstruerad för upp till 5 miljoner torsionscykler
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga ledare av blank koppar (kraftledare och kontrollpar). 19-trådars förtenta kopparledare (datapar)
- Ledarisolering: Polypropylen (PP) respektive fluorerad etylene (FEP)
- Kraftledare med seprarat skärmade kontrollpar och datapar gemensamt tvinnade ihop
- Bandering av speicaltejp
- Lindad skärm av förtenta koppartrådar
- Omlindning med PTFE-tejp
- Mantel i polyuretan, svart (liknar RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
- Datapar: vit, blå, Kontrollpar: svart, vit
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
- DSL datapar: 19-trådig
-
Vridning
- Vridningsförmåga max. ± 180 °/m
-
Minsta böjningsradie
- Rörlig: 10 x yttre diameter
- Fast: 5 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- Kraft- och kontrollledare:
IEC: U0 / U: 600/1000 V
UL: 600 V
Datapar UL: 600 V -
Provspänning
- Kraft och kontroll: 4 kV
Datapar: 1kV -
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +80°C
- Fast: -50°C till +80°C
-
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- HIPERFACE DSL® är ett av SICK AG registrerat varumärke, ACURO®link och SCS open link är av Hengstler GmbH registrerade varumärken
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.