FLEXIMARK® THERMO WRAP

Temperaturindikator för övervakning av kraftkablar, med minnesfunktion, tillgänglig för olika aktiveringstemperaturer (+70 °C eller + 90 °C).

Maskin- och anläggningkonstruktionMonteringstid

Art nr E-nummerBenämningStorlek (mm)Förp.Enhet

Pris

83881120
4222590FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -1000118x151000
83881121
4222591FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -200118x15200
83881122
4222592FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -50118x1550
83881123
4222593FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -20118x1520
83881124
4222594FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -1000118x151000
83881125
4222595FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -200118x15200
83881126
4222596FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -50118x1550
83881127
4222597FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -20118x1520
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • De monterade temperaturindikatorerna möjliggör visuell inspektion av elektrisk utrustning. Om temperaturen överskrids uppstår en färgförändring.
  • En snabb identifiering av överhettade elektriska komponenter gör en snabb orsaksanalys möjlig. Detta gör att lämpliga motåtgärder kan initieras för att undvika driftstopp i anläggningen.
  • Övervakning dygnet runt och minnesfunktionen gör det möjligt att kontinuerligt registrera om temperaturen överskrids, vilket kan fungera som en tidig varning för överhettning.
  • Säker, snabb och okomplicerad installation.
  • Lämplig för yttre kabeldiametrar på upp till 33 mm.

Användningsområden

  • För att indikera att temperaturer har överskridits.
  • Permanent färgändring vid temperaturer från +70 °C eller +90 °C (beroende på artikeln).
  • För användning med anslutningskablar.
  • Kan användas i torra inomhusmiljöer.

Övrigt

  • Begränsningar: Dessa etiketter är avsedda att användas på elektriska apparater. Av denna anledning måste elsäkerheten kontrolleras av en behörig elektriker före installationen. FLEXIMARK® THERMO WRAP är inte lämplig för oskyddad användning utomhus eller i direkt solljus. Långvarig exponering för ultraviolett (UV) ljus kan skada ytbeläggningarna och göra dem obrukbara. FLEXIMARK® THERMO WRAP förhindrar inte elektriska fel eller bränder, men hjälper till att övervaka onormala temperaturer och ger en visuell indikation på onormal kabelisoleringstemperatur över 70 °C/90 °C, oavsett den bakomliggande orsaken.

Klassificering ETIM 5

  • EC003592

Färg

  • Gul

Material

  • Polyester
    Täckfilm: Polyester
    Lim: Akryl
    Material för färgförändring: Giftfritt vitt värmereagerande ämne på en svart absorberande baksida fäst med akryllim.

Temperaturområde

  • - Aktiveringstemperatur: +70°C och +90°C
    - Tolerans: +/- 1°C
    - Svarstid: 5-20 sekunder
    - Förvaras i normal rumstemperatur och luftfuktighet

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter