FLEXIMARK® THERMO CLIP

Temperaturindikator för övervakning av kraftkablar, med minnesfunktion, halogenfri, tillgänglig för olika yttre kabeldiametrar.

Maskin- och anläggningkonstruktionMonteringstid

Art nr E-nummerBenämningKabeldiameterLedarareaFörp.Enhet

Pris

83881100
4222575FLEXIMARK THERMO CLIP H1 70°C -502,3-4,22,3-4,2 mm50
83881101
4222576FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -10002,3-4,22,3-4,2 mm1000
83881102
4222577FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -50002,3-4,22,3-4,2 mm5000
83881103
4222578FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -504,8-7,14,8-7,1 mm50
83881104
4222579FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -5004,8-7,14,8-7,1 mm500
83881105
4222580FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -50004,8-7,14,8-7,1 mm5000
83881106
4222581FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -258-13,68-13,6 mm25
83881107
4222582FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -2508-13,68-13,6 mm250
83881108
4222583FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -20008-13,68-13,6 mm2000
83881109
4222584FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -1213,8-2313,8-23 mm12
83881110
4222585FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -12013,8-2313,8-23 mm120
83881111
4222586FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -50013,8-2313,8-23 mm500
83881112
4222587FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -623-3123-31 mm6
83881113
4222588FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -6023-3123-31 mm60
83881114
4222589FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -24023-3123-31 mm240
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • De monterade temperaturindikatorerna möjliggör visuell inspektion av elektrisk utrustning. Om temperaturen överskrids uppstår en färgförändring.
  • En snabb identifiering av överhettade elektriska komponenter gör en snabb orsaksanalys möjlig. Detta gör att lämpliga motåtgärder kan initieras för att undvika driftstopp i anläggningen.
  • Övervakning dygnet runt och minnesfunktionen gör det möjligt att kontinuerligt registrera om temperaturen överskrids, vilket kan fungera som en tidig varning för överhettning.
  • Säker, snabb och okomplicerad installation.
  • Halogenfri produkt som inte avger skadliga gaser i händelse av brand.

Användningsområden

  • För att indikera att temperaturer har överskridits.
  • Reversibel färgförändring vid temperaturer på +53 °C till +70 °C.
  • Permanent färgändring vid temperaturer från +71 °C.
  • För användning med anslutningskablar.
  • Kan användas i torra inomhusmiljöer.

Övrigt

  • Begränsningar: FLEXIMARK® THERMO CLIP-serien är lämplig för användning på kablar med en maximal märkspänning på 600 VAC/VDC. FLEXIMARK® THERMO CLIP-serien är inte lämplig för oskyddad användning utomhus eller i direkt solljus. FLEXIMARK® THERMO CLIP är inte lämpliga för användning i temperaturer under noll grader. FLEXIMARK® THERMO CLIP förhindrar inte elektriska fel eller bränder, men hjälper till att övervaka onormala temperaturer och ger en visuell indikation på onormala isoleringstemperaturer över 71 °C, oavsett den bakomliggande orsaken. Användningen av FLEXIMARK® THERMO CLIP-serien ersätter inte behovet av att inspektera, testa, underhålla och installera elektriska installationer i enlighet med lokala föreskrifter för elektrisk installation, inspektion och underhåll, hälso- och säkerhetskrav och tillverkarens instruktioner. FLEXIMARK® THERMO CLIP-serien är inte lämplig för alla omgivningsförhållanden. Slutanvändaren måste kontrollera om de är lämpliga för sin applikation.

Klassificering ETIM 5

  • EC003592

Vid förfrågan

  • Andra storlekar och symboler

Färg

  • Violett

Material

  • 5–10 % termokrom masterbatch. 90–95 % polypropen, icke halogenerad (halogenfri).

Temperaturområde

  • Reversibel färgförändring vid temperaturer på +53 °C till +70 °C.
  • Permanent färgändring vid temperaturer från +71 °C.

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter