FLEXIDRUM® R502
Flexibel gruvkabel

FLEXIDRUM® R502 är designad för att strömförsörja olika typer av eldrivna fordon och andra mobila utrustningar, speciellt inom gruvnäringen.
Tack vare sin unika design med symmetrisk jord får man en smidig kabel med reducerad vikt och diameter som lätt och smidigt kan rullas av och på fordonets kabelvinda.
Gruvkabeln FLEXIDRUM® R502 är halogenfri och har en mycket slitstark mantel av polyuretan, som har god beständighet mot oljor och kemikalier. Den är dessutom UV-beständig. Finns även i varianter med pilotledare i de fall man vill försäkra sig om spänningsfri in- och frånkoppling.
FLEXIDRUM® R502 finns också i en så kallad Anti Twist (AT)-variant som är ett måste i de fall fordonet förflyttar sig i tunnelgångar. Anti Twist-designen består av en textilfläta mellan de olika mantlarna som förhindrar att kabeln skruvar sig då den nöter mot väggarna i gruvtunneln. Finns i areor från 3 x 25 mm2 upp till 3 x 240 mm2.