Kampanjpriser på ETHERLINE® ACCESS switchar

Dessutom - 2% extra webshopsrabatt!

Kampanjpriser på ETHERLINE® ACCESS unmanaged och managed switchar

Nu erbjuder vi kampanjpriser på utvalda unmanaged och managed switchar ur vårt sortiment ETHERLINE® ACCESS. Passa på – erbjudandet gäller till och med den 31 december 2020.

Vårt ETHERLINE® ACCESS-sortiment erbjuder dig rätt switch för alla applikationer, oavsett om du behöver en managed switch för nätverk som kräver hög tillgänglighet och redundanta protokoll eller en unmanaged switch för mindre datatrafik i tillfälliga anslutningar till större nätverk.

Våra switchar kommer på ett tillförlitligt sätt överföra stora datamängder i utsatta industriella miljöer där exempelvis vibrationer, stort temperaturintervall och EMC-störningar är vanligt förekommande. Det förbättrade metalliska höljet gör att de dessutom kan installeras enklare, snabbare och med krav på mindre utrymme än någonsin.

Beställ i webshopen – få ytterligare 2% rabatt!

När du lägger din order på lapp.se ger vi dig dessutom 2% extra rabatt, utöver de kampanjpriser som du ser i webshopen. Du som ännu inte har något konto i vår webshop kan registrera dig under köpprocessens gång. Erbjudandet gäller endast svenska kunder. Använd kampanjkod: access20

Switchar till kampanjpris: