ETHERLINE® ACCESS UF
Industriell unmanaged Ethernet-switch i kompakt design
Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.
Kompakt design
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kompakt design
- Kan användas i PROFINET®-nätverk
- Utrymmesbesparande DIN-skenemontage
Användningsområden
- Industriella nätverk
Produktegenskaper
- Switch med 5, 8 och 16 portar
- RJ45-portar: 10/100/1000 BaseT(X)
Standarder/Godkännanden
- UL 61010
Strömförsörjning
- DC 24 V (18-30 V DC)
-
Skyddsklass
- IP20
-
Temperaturområde
- -25°C till +60°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.