Splice Box Compact

Fiberoptik (FO) distributionslåda; panelmontering; kompakta dimensioner, låsbar, max. kapacitet 8 fördelningshylsor en distributionsplatta

Art nr BenämningEnhet

Pris

Splice Box Compact
CE9147
Splice Box Compact
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Panelmontering
  • Låsbar
  • Max kapacitet av 8 delningskassetter eller 4 delningskassetter och en frontplåt
  • Inkluderar frontplåt till åtta ST-uttag
  • Inkluderar frontplåt till fyra SC-duplexuttag
  • Mått (BxHxD): 265 x 150 x 55 mm
  • Färg: Ljusgrå (RAL 7035)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchpanel fiberoptik

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchpanel optokabel

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.